{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mks_asmtab.prj},{NB=MKS2701B-NBSGW-SGW..TE-27},{SORTIERUNG=3},{HALTEKRPLUS=MIN},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCK=MIN},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=42.00},{D=27.0},{T=MIN},{A=88.0},{B1=43.0},{BMAX=65.0},{C=4.0},{CC=4.0},{X=27.0},{E=23.0},{A1=20},{A2=0},{A3=65.0},{B=65.0},{B2=20},{B3=9.5},{B4=11.5},{H=6.0},{F=0},{W1=MIN},{G2=6},{X1=36.5},{Y1=5.0},{X2=0.0},{Y2=0.0},{K=20},{KSCH=17.000},{TABELLE=25.01},{KLEMTYP=MKS},{ARTIKEL=MKS2701B},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=2701B},{ADAPTERPLA=},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=NB},{SCHIENTYP=SGW},{GROESSE=27},{WAGENTYP=SGW..TE},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=600},{PLUS=kein Plusanschluss}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
MKS2701B
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
NB
SCHIENTYP
type of guide rail
SGW
GROESSE
size
27
mm
WAGENTYP
type of carriage
SGW..TE
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
600
PLUS
PLUS-connection
without PLUS-connection
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
42.00
mm
D
fastening surface/rail base
27.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
88.0
mm
B1
casing length
43.0
mm
C
clearance
4.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
27.0
mm
E
casing height
23.0
mm
A1
fixing holes/width
20
mm
A2
air filter
0
mm
A3
cap position
65.0
mm
B
overall length
65.0
mm
B2
fixing holes/length
20
mm
B3
fixing holes/length
9.5
mm
B4
cap position
11.5
mm
G
fastening screw thread
M6
H
depth of fastening screw thread
6.0
mm
F
Ø airfilter
0
mm
G1
air connection / PLUS-connection
M5
X1
air connection horizontal
36.5
Y1
air connection vertical
5.0
X2
air filter or PLUS-connection horizontal
0.0
Y2
air filter or PLUS-connection vertical
0.0
K
cap diameter
20
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MKS2701B-NBSGW-SGW..TE-27
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..