{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mks_asmtab.prj},{NB=MKS4512F-LP-PMK45-10-HIWINRG(QR)-QRH..CA-45},{SORTIERUNG=3},{HALTEKRPLUS=2000},{BDRUCKMIN=4.0},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=30.00},{D=70.0},{T=10.0},{A=120.0},{B1=49.0},{BMAX=82.0},{C=8.0},{CC=8.0},{X=60.0},{E=52.0},{A1=26},{A2=5},{A3=78.8},{B=82.0},{B2=26},{B3=11.5},{B4=35.5},{H=15.0},{F=8},{W1=7},{G2=10},{X1=29.5},{Y1=14.5},{X2=19.5},{Y2=14.5},{K=30},{KSCH=22.000},{TABELLE=42.13},{KLEMTYP=MKSPL},{ARTIKEL=MKS4512F-LP},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=4512F},{ADAPTERPLA=PMK45-10},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=HIWIN},{SCHIENTYP=RG(QR)},{GROESSE=45},{WAGENTYP=QRH..CA},{ABDECKBAND=ja}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
MKS4512F-LP
ADAPTERPLA
item number distance plate
PMK45-10
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
HIWIN
SCHIENTYP
type of guide rail
RG(QR)
GROESSE
size
45
mm
WAGENTYP
type of carriage
QRH..CA
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
1350
PLUS
PLUS-connection
PLUS-connection is possible
HALTEKRPLUS
fixing powerwith PLUS-connection
2000
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.0
bar
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Klemmbreite
30.00
mm
D
fastening surface/rail base
70.0
mm
T
thickness of distance plate
10.0
mm
A
width
120.0
mm
B1
casing length
49.0
mm
C
clearance
8.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
60.0
mm
E
casing height
52.0
mm
A1
fixing holes/width
26
mm
A2
air filter
5
mm
A3
cap position
78.8
mm
B
overall length
82.0
mm
B2
fixing holes/length
26
mm
B3
fixing holes/length
11.5
mm
B4
cap position
35.5
mm
G
fastening screw thread
M10
H
depth of fastening screw thread
15.0
mm
F
Ø airfilter
8
mm
G1
air connection / PLUS-connection
M5
X1
air connection horizontal
29.5
Y1
air connection vertical
14.5
X2
air filter or PLUS-connection horizontal
19.5
Y2
air filter or PLUS-connection vertical
14.5
K
cap diameter
30
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MKS4512F-LP-PMK45-10-HIWINRG(QR)-QRH..CA-45
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..