{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mks_asmtab.prj},{NB=MKS3514D-CPCARC(ARU)-ARC-ML-35},{SORTIERUNG=3},{HALTEKRPLUS=MIN},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCK=MIN},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=31.80},{D=48.0},{T=MIN},{A=100.0},{B1=39.0},{BMAX=67.0},{C=11.5},{CC=11.5},{X=48.0},{E=36.5},{A1=24},{A2=5},{A3=68.0},{B=67.0},{B2=24},{B3=7.5},{B4=20.5},{H=10.0},{F=8},{W1=7},{G2=8},{X1=20.0},{Y1=5.2},{X2=9.0},{Y2=5.2},{K=28},{KSCH=22.000},{TABELLE=38.39},{KLEMTYP=MKS},{ARTIKEL=MKS3514D},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=3514D},{ADAPTERPLA=},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=CPC},{SCHIENTYP=ARC(ARU)},{GROESSE=35},{WAGENTYP=ARC-ML},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=1250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
MKS3514D
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
assembly instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
CPC
SCHIENTYP
type of guide rail
ARC(ARU)
GROESSE
size
35
mm
WAGENTYP
type of carriage
ARC-ML
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
1250
PLUS
PLUS-connection
without PLUS-connection
HALTEKRPLUS
fixing powerwith PLUS-connection
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
5.5
bar
BDRUCK
operating pressure
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
31.80
mm
D
fastening surface/rail base
48.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
100.0
mm
B1
casing length
39.0
mm
C
clearance
11.5
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
48.0
mm
E
casing height
36.5
mm
A1
fixing holes/width
24
mm
A2
air filter
5
mm
A3
cap position
68.0
mm
B
overall length
67.0
mm
B2
fixing holes/length
24
mm
B3
fixing holes/length
7.5
mm
B4
cap position
20.5
mm
G
fastening screw thread
M8
H
depth of fastening screw thread
10.0
mm
F
Ø airfilter
8
mm
G1
air connection / PLUS-connection
M5
X1
air connection horizontal
20.0
Y1
air connection vertical
5.2
X2
air filter or PLUS-connection horizontal
9.0
Y2
air filter or PLUS-connection vertical
5.2
K
cap diameter
28
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MKS3514D-CPCARC(ARU)-ARC-ML-35
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..