{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mks_asmtab.prj},{NB=MKS3501A-LP-NSKLH(L1H)-LAA...GLZ-35},{SORTIERUNG=3},{HALTEKRPLUS=1900},{BDRUCKMIN=4.0},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=34.00},{D=48.0},{T=MIN},{A=100.0},{B1=39.0},{BMAX=67.0},{C=11.5},{CC=11.5},{X=48.0},{E=36.5},{A1=24},{A2=5},{A3=68.0},{B=67.0},{B2=24},{B3=7.5},{B4=20.5},{H=10.0},{F=8},{W1=7},{G2=8},{X1=20.0},{Y1=5.2},{X2=9.0},{Y2=5.2},{K=28},{KSCH=22.000},{TABELLE=38.09},{KLEMTYP=MKS},{ARTIKEL=MKS3501A-LP},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=3501A},{ADAPTERPLA=},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=NSK},{SCHIENTYP=LH(L1H)},{GROESSE=35},{WAGENTYP=LAA...GLZ},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=1100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
MKS3501A-LP
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
NSK
SCHIENTYP
type of guide rail
LH(L1H)
GROESSE
size
35
mm
WAGENTYP
type of carriage
LAA...GLZ
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
1100
PLUS
PLUS-connection
PLUS-connection is possible
HALTEKRPLUS
fixing powerwith PLUS-connection
1900
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.0
bar
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
34.00
mm
D
fastening surface/rail base
48.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
100.0
mm
B1
casing length
39.0
mm
C
clearance
11.5
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
48.0
mm
E
casing height
36.5
mm
A1
fixing holes/width
24
mm
A2
air filter
5
mm
A3
cap position
68.0
mm
B
overall length
67.0
mm
B2
fixing holes/length
24
mm
B3
fixing holes/length
7.5
mm
B4
cap position
20.5
mm
G
fastening screw thread
M8
H
depth of fastening screw thread
10.0
mm
F
Ø airfilter
8
mm
G1
air connection / PLUS-connection
M5
X1
air connection horizontal
20.0
Y1
air connection vertical
5.2
X2
air filter or PLUS-connection horizontal
9.0
Y2
air filter or PLUS-connection vertical
5.2
K
cap diameter
28
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MKS3501A-LP-NSKLH(L1H)-LAA...GLZ-35
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..