{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mks_asmtab.prj},{NB=MKS3001G-LP},{SORTIERUNG=1},{HALTEKRPLUS=0},{BDRUCKMIN=4.0},{BDRUCK=MIN},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=28.00},{D=MIN},{T=MIN},{A=90.0},{B1=49.0},{BMAX=78.0},{C=MIN},{CC=5.0},{X=MIN},{E=28.0},{A1=22},{A2=0},{A3=58.0},{B=78.0},{B2=22},{B3=13.5},{B4=14.0},{H=8.0},{F=0},{W1=MIN},{G2=8},{X1=43.0},{Y1=5.2},{X2=0.0},{Y2=0.0},{K=25},{KSCH=22.000},{TABELLE=31.01},{KLEMTYP=MKSOS},{ARTIKEL=MKS3001G-LP},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=3001G},{ADAPTERPLA=},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=},{SCHIENTYP=},{GROESSE=},{WAGENTYP=},{ABDECKBAND=},{HALTEKRAFT=850},{PLUS=kein Plusanschluss},{RICHT=von oben},{G=M8},{G1=M5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
MKS3001G-LP
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
850
PLUS
PLUS-connection
without PLUS-connection
HALTEKRPLUS
fixing powerwith PLUS-connection
0
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.0
bar
BDRUCK
operating pressure
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
28.00
mm
D
fastening surface/rail base
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
90.0
mm
B1
casing length
49.0
mm
C
clearance
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
mm
E
casing height
28.0
mm
A1
fixing holes/width
22
mm
A2
air filter
0
mm
A3
cap position
58.0
mm
B
overall length
78.0
mm
B2
fixing holes/length
22
mm
B3
fixing holes/length
13.5
mm
B4
cap position
14.0
mm
G
fastening screw thread
M8
H
depth of fastening screw thread
8.0
mm
F
Ø airfilter
0
mm
G1
air connection / PLUS-connection
M5
X1
air connection horizontal
43.0
Y1
air connection vertical
5.2
X2
air filter or PLUS-connection horizontal
0.0
Y2
air filter or PLUS-connection vertical
0.0
K
cap diameter
25
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MKS3001G-LP
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..