{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mks_asmtab.prj},{NB=MKS2502KB-LP},{SORTIERUNG=1},{HALTEKRPLUS=1100},{BDRUCKMIN=4.0},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=66.20},{D=MIN},{T=MIN},{A=121.0},{B1=36.0},{BMAX=57.0},{C=MIN},{CC=5.0},{X=MIN},{E=30.0},{A1=50},{A2=5},{A3=95.0},{B=57.0},{B2=20},{B3=5.0},{B4=17.5},{H=10.0},{F=8},{W1=7},{G2=8},{X1=32.0},{Y1=5.0},{X2=17.5},{Y2=5.0},{K=30},{KSCH=17.000},{TABELLE=49.02},{KLEMTYP=MKSOS},{ARTIKEL=MKS2502KB-LP},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=2502KB},{ADAPTERPLA=},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=},{SCHIENTYP=},{GROESSE=},{WAGENTYP=},{ABDECKBAND=},{HALTEKRAFT=600},{PLUS=Plusanschluss möglich},{RICHT=von oben},{G=M8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
MKS2502KB-LP
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
assembly instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
SCHIENTYP
type of guide rail
GROESSE
size
mm
WAGENTYP
type of carriage
ABDECKBAND
cover strip usable
HALTEKRAFT
holding force
600
PLUS
PLUS-connection
PLUS-connection is possible
HALTEKRPLUS
fixing powerwith PLUS-connection
1100
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.0
bar
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
66.20
mm
D
fastening surface/rail base
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
121.0
mm
B1
casing length
36.0
mm
C
clearance
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
mm
E
casing height
30.0
mm
A1
fixing holes/width
50
mm
A2
air filter
5
mm
A3
cap position
95.0
mm
B
overall length
57.0
mm
B2
fixing holes/length
20
mm
B3
fixing holes/length
5.0
mm
B4
cap position
17.5
mm
G
fastening screw thread
M8
H
depth of fastening screw thread
10.0
mm
F
Ø airfilter
8
mm
G1
air connection / PLUS-connection
M5
X1
air connection horizontal
32.0
Y1
air connection vertical
5.0
X2
air filter or PLUS-connection horizontal
17.5
Y2
air filter or PLUS-connection vertical
5.0
K
cap diameter
30
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MKS2502KB-LP
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..