{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mks_asmtab.prj},{NB=MKS2501-1000-THKHCR-HCR25A+60/500R-25},{SORTIERUNG=3},{HALTEKRPLUS=MIN},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCK=MIN},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=23.00},{D=36.0},{T=MIN},{A=84.0},{B1=35.0},{BMAX=56.0},{C=8.0},{CC=8.0},{X=36.0},{E=28.0},{A1=20},{A2=5},{A3=58.0},{B=56.0},{B2=20},{B3=5.0},{B4=15.5},{H=8.0},{F=8},{W1=7},{G2=6},{X1=30.5},{Y1=4.7},{X2=17.5},{Y2=4.7},{K=22},{KSCH=17.000},{TABELLE=65.02},{KLEMTYP=MKS},{ARTIKEL=MKS2501-1000},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=2501-1000},{ADAPTERPLA=},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=THK},{SCHIENTYP=HCR},{GROESSE=25},{WAGENTYP=HCR25A+60/500R},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
MKS2501-1000
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
assembly instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
THK
SCHIENTYP
type of guide rail
HCR
GROESSE
size
25
mm
WAGENTYP
type of carriage
HCR25A+60/500R
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
750
PLUS
PLUS-connection
without PLUS-connection
HALTEKRPLUS
fixing powerwith PLUS-connection
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
5.5
bar
BDRUCK
operating pressure
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
23.00
mm
D
fastening surface/rail base
36.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
84.0
mm
B1
casing length
35.0
mm
C
clearance
8.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
36.0
mm
E
casing height
28.0
mm
A1
fixing holes/width
20
mm
A2
air filter
5
mm
A3
cap position
58.0
mm
B
overall length
56.0
mm
B2
fixing holes/length
20
mm
B3
fixing holes/length
5.0
mm
B4
cap position
15.5
mm
G
fastening screw thread
M6
H
depth of fastening screw thread
8.0
mm
F
Ø airfilter
8
mm
G1
air connection / PLUS-connection
M5
X1
air connection horizontal
30.5
Y1
air connection vertical
4.7
X2
air filter or PLUS-connection horizontal
17.5
Y2
air filter or PLUS-connection vertical
4.7
K
cap diameter
22
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MKS2501-1000-THKHCR-HCR25A+60/500R-25
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..