{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mks_asmtab.prj},{NB=MKS2101B-HIWINWE(QW)-QWH..CA-27},{SORTIERUNG=3},{HALTEKRPLUS=MIN},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCK=MIN},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=37.00},{D=21.0},{T=MIN},{A=77.0},{B1=39.0},{BMAX=58.0},{C=2.0},{CC=2.0},{X=21.0},{E=19.0},{A1=15},{A2=0},{A3=56.0},{B=58.0},{B2=15},{B3=11.5},{B4=9.6},{H=5.0},{F=0},{W1=MIN},{G2=5},{X1=34.5},{Y1=5.0},{X2=0.0},{Y2=0.0},{K=16},{KSCH=13.000},{TABELLE=24.03},{KLEMTYP=MKS},{ARTIKEL=MKS2101B},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=2101B},{ADAPTERPLA=},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=HIWIN},{SCHIENTYP=WE(QW)},{GROESSE=27},{WAGENTYP=QWH..CA},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
MKS2101B
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
HIWIN
SCHIENTYP
type of guide rail
WE(QW)
GROESSE
size
27
mm
WAGENTYP
type of carriage
QWH..CA
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
400
PLUS
PLUS-connection
without PLUS-connection
HALTEKRPLUS
fixing powerwith PLUS-connection
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
5.5
bar
BDRUCK
operating pressure
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
37.00
mm
D
fastening surface/rail base
21.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
77.0
mm
B1
casing length
39.0
mm
C
clearance
2.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
21.0
mm
E
casing height
19.0
mm
A1
fixing holes/width
15
mm
A2
air filter
0
mm
A3
cap position
56.0
mm
B
overall length
58.0
mm
B2
fixing holes/length
15
mm
B3
fixing holes/length
11.5
mm
B4
cap position
9.6
mm
G
fastening screw thread
M5
H
depth of fastening screw thread
5.0
mm
F
Ø airfilter
0
mm
G1
air connection / PLUS-connection
M5
X1
air connection horizontal
34.5
Y1
air connection vertical
5.0
X2
air filter or PLUS-connection horizontal
0.0
Y2
air filter or PLUS-connection vertical
0.0
K
cap diameter
16
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MKS2101B-HIWINWE(QW)-QWH..CA-27
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..