{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mks_asmtab.prj},{NB=MKS2014D-LP-PMK20-2-A-CPCHRC(HRU)-HRC-FN-20},{SORTIERUNG=3},{HALTEKRPLUS=MIN},{BDRUCKMIN=4.0},{BDRUCK=MIN},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=16.75},{D=30.0},{T=2.0},{A=66.0},{B1=39.0},{BMAX=61.0},{C=3.5},{CC=3.5},{X=28.0},{E=24.5},{A1=20},{A2=6},{A3=39.0},{B=61.0},{B2=20},{B3=10.0},{B4=13.4},{H=4.2},{F=8},{W1=7},{G2=6},{X1=35.0},{Y1=21.0},{X2=34.0},{Y2=5.2},{K=20},{KSCH=17.000},{TABELLE=78.67},{KLEMTYP=MKSPL},{ARTIKEL=MKS2014D-LP},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=2014D},{ADAPTERPLA=PMK20-2-A},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=CPC},{SCHIENTYP=HRC(HRU)},{GROESSE=20},{WAGENTYP=HRC-FN},{ABDECKBAND=ja}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
MKS2014D-LP
ADAPTERPLA
item number distance plate
PMK20-2-A
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
CPC
SCHIENTYP
type of guide rail
HRC(HRU)
GROESSE
size
20
mm
WAGENTYP
type of carriage
HRC-FN
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
300
PLUS
PLUS-connection
without PLUS-connection
HALTEKRPLUS
fixing powerwith PLUS-connection
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.0
bar
BDRUCK
operating pressure
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
16.75
mm
D
fastening surface/rail base
30.0
mm
T
thickness of distance plate
2.0
mm
A
width
66.0
mm
B1
casing length
39.0
mm
C
clearance
3.5
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
28.0
mm
E
casing height
24.5
mm
A1
fixing holes/width
20
mm
A2
air filter
6
mm
A3
cap position
39.0
mm
B
overall length
61.0
mm
B2
fixing holes/length
20
mm
B3
fixing holes/length
10.0
mm
B4
cap position
13.4
mm
G
fastening screw thread
M5
H
depth of fastening screw thread
4.2
mm
F
Ø airfilter
8
mm
G1
air connection / PLUS-connection
M5
X1
air connection horizontal
35.0
Y1
air connection vertical
21.0
X2
air filter or PLUS-connection horizontal
34.0
Y2
air filter or PLUS-connection vertical
5.2
K
cap diameter
20
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MKS2014D-LP-PMK20-2-A-CPCHRC(HRU)-HRC-FN-20
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..