{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mks_asmtab.prj},{NB=MKS2012I-LP},{SORTIERUNG=1},{HALTEKRPLUS=900},{BDRUCKMIN=4.0},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=11.80},{D=MIN},{T=MIN},{A=66.0},{B1=39.0},{BMAX=61.0},{C=MIN},{CC=3.0},{X=MIN},{E=27.0},{A1=20},{A2=5},{A3=43.0},{B=61.0},{B2=20},{B3=9.0},{B4=15.5},{H=6.0},{F=8},{W1=7},{G2=6},{X1=34.5},{Y1=6.0},{X2=17.3},{Y2=4.5},{K=20},{KSCH=17.000},{TABELLE=8.01},{KLEMTYP=MKSOS},{ARTIKEL=MKS2012I-LP},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=2012I},{ADAPTERPLA=},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=},{SCHIENTYP=},{GROESSE=},{WAGENTYP=},{ABDECKBAND=},{HALTEKRAFT=400},{PLUS=Plusanschluss möglich},{RICHT=von vorne},{G=M6},{G1=M5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
MKS2012I-LP
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
400
PLUS
PLUS-connection
PLUS-connection is possible
HALTEKRPLUS
fixing powerwith PLUS-connection
900
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.0
bar
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Klemmbreite
11.80
mm
D
fastening surface/rail base
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
66.0
mm
B1
casing length
39.0
mm
C
clearance
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
mm
E
casing height
27.0
mm
A1
fixing holes/width
20
mm
A2
air filter
5
mm
A3
cap position
43.0
mm
B
overall length
61.0
mm
B2
fixing holes/length
20
mm
B3
fixing holes/length
9.0
mm
B4
cap position
15.5
mm
G
fastening screw thread
M6
H
depth of fastening screw thread
6.0
mm
F
Ø airfilter
8
mm
G1
air connection / PLUS-connection
M5
X1
air connection horizontal
34.5
Y1
air connection vertical
6.0
X2
air filter or PLUS-connection horizontal
17.3
Y2
air filter or PLUS-connection vertical
4.5
K
cap diameter
20
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MKS2012I-LP
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..