??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS4501A-LP
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Nanjing-Gongyis
SCHIENTYP
Schienentyp
GGB
GROESSE
Schienengröße
45 mm
WAGENTYP
Wagentyp
IIAB
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
1350
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
2000 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
45.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
52.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
120.0 mm
B1
Länge
49.0 mm
C
lichte Höhe
8.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
52.0 mm
E
Höhe Gehäuse
43.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
26 mm
A2
Luftfilter
5 mm
A3
Deckel horizontal
78.8 mm
B
Länge mit Deckel
82.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
26 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
11.5 mm
B4
Deckel vertikal
26.8 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Tiefe Befestigungsgewinde
15.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
X1
Luftanschluss horizontal
29.5
Y1
Luftanschluss vertikal
11.0
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
19.5
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
11.0
K
Deckeldurchmesser
30 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS4501A-LP-Nanjing-GongyisGGB-IIAB-45
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.