??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS4501A-LP
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
HepcoMotion
SCHIENTYP
Schienentyp
HLG
GROESSE
Schienengröße
45 mm
WAGENTYP
Wagentyp
HLG..FL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1350
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
2000 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
45.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
60.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
120.0 mm
B1
Länge
82.0 mm
C
lichte Höhe
16.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
60.0 mm
E
Höhe Gehäuse
43.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
26 mm
A2
Luftfilter
5 mm
A3
Deckel horizontal
78.8 mm
B
Länge mit Deckel
82.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
26 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
11.5 mm
B4
Deckel vertikal
26.8 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Tiefe Befestigungsgewinde
15.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
X1
Luftanschluss horizontal
29.5
Y1
Luftanschluss vertikal
11.0
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
19.5
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
11.0
K
Deckeldurchmesser
30 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS4501A-LP-HepcoMotionHLG-HLG..FL-45
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.