??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MKS passives pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MKS3501A-LP
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PMK35-4
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NB
SCHIENTYP
Schienentyp
SGL
GROESSE
Schienengröße
35 mm
WAGENTYP
Wagentyp
TF
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1100
PLUS
PLUS-Anschluss
PLUS-Anschluss möglich
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
1900 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
34.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
48.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
4.0 mm
A
Breite
100.0 mm
B1
Länge
39.0 mm
C
lichte Höhe
7.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
44.0 mm
E
Höhe Gehäuse
36.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
24 mm
A2
Luftfilter
5 mm
A3
Deckel horizontal
68.0 mm
B
Länge mit Deckel
67.0 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
24 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
7.5 mm
B4
Deckel vertikal
20.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
H
Tiefe Befestigungsgewinde
10.0 mm
F
Ø Luftfilter
8 mm
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M5
X1
Luftanschluss horizontal
20.0
Y1
Luftanschluss vertikal
5.2
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
9.0
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
5.2
K
Deckeldurchmesser
28 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MKS3501A-LP-PMK35-4-NBSGL-TF-35
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.