{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mkrs_asmtab.prj},{NB=MKRS2500A-LP},{ARTIKEL=MKRS2500A-LP},{GROESSE=25},{ENDDVIS=ohne},{VERFUEGBARKEIT=standard},{AKTIV=J},{PDF1=PDF Massbild},{PDF3=PDF Beschreibung},{PDF2=PDF Montageanweisung},{HALTEKRAFT=650},{HALTEMOMENT=8},{BDRUCKMIN=4.0},{BDRUCKMAX=6.5},{RICHT=von oben},{OW=25},{H1=43.0},{E=43.0},{A=77.0},{B=63.0},{BMAX=63.0},{X=30.0},{A1=60},{A2=5},{A3=51.0},{B1=42.0},{B2=20},{B3=15.0},{B4=30.0},{G=M10},{H=12.0},{X1=25.0},{Y1=12.0},{X2=5.0},{Y2=12.0},{F=8.0},{W1=7},{G1=M5},{G2=10},{K=22.0},{KSCH=16.0},{PLUS=kein Plusanschluss},{PPATH=mkrs_asmsbl.prj},{SELEKTION=MKRS},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{KLEMTYP=MKRS},{ABDECKBAND=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MKRS2500A-LP pneumatic clamping element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MKRS passive pneumatic clamping element with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
MKRS2500A-LP pneumatic clamping element
BESTELLNUM
item number clamping element
MKRS2500A-LP
GROESSE
size of shaft
25
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF3
description
PDF description
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
HALTEKRAFT
holding force
650
N
HALTEMOMENT
static holding torque
8
N*m
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
25
mm
E
casing height
43.0
mm
A
width
77.0
mm
B
overall length
63.0
mm
X
shaft center / fixing surface
30.0
mm
A1
fixing holes/width
60
mm
A2
air filter
5
mm
B1
length of casing
42.0
mm
B2
fixing holes/length
20
mm
B3
fixing holes/length
15.0
mm
B4
cap position
30.0
mm
G
fastening screw thread
M10
H
depth of fastening screw thread
12.0
mm
X1
air connection horizontal
25.0
mm
Y1
air connection vertical
12.0
mm
X2
air filter horizontal
5.0
mm
Y2
air filter vertical
12.0
mm
F
Ø airfilter
8.0
mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
air connection
M5
K
cap diameter
22.0
mm
PLUS
PLUS-connection
without PLUS-connection
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MKRS2500A-LP
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..