{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mkr_asmtab.prj},{NB=MKR1200A},{ARTIKEL=MKR1200A},{ENDDVIS=ohne},{VERFUEGBARKEIT=standard},{AKTIV=J},{PDF1=PDF Massbild},{PDF3=PDF Beschreibung},{PDF2=PDF Montageanweisung},{GROESSE=12},{HALTEKRAFT=650},{HALTEMOMENT=4},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{RICHT=von oben},{OW=12},{H1=27.5},{E=27.5},{A=50.0},{B1=37.0},{BMAX=37.0},{X=18.0},{B=56.0},{A1=15},{A2=5},{A3=31.0},{B2=15},{B3=11.0},{B4=18.0},{G=M5},{H=6.0},{X1=32.0},{Y1=6.7},{X2=5.0},{Y2=6.7},{F=8.0},{W1=7},{G2=5},{G1=M5},{K=16.0},{KSCH=16.0},{PPATH=mkr_asmsbl.prj},{SELEKTION=MKR},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{KLEMTYP=MKR},{ABDECKBAND=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MKR1200A pneumatic clamping element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MKR active pneumatic clamping (for round-shaft guides) - closed with pressure
BOM
MKR1200A pneumatic clamping element
BESTELLNUM
item number
MKR1200A
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF3
description
PDF description
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
GROESSE
size of shaft
12
HALTEKRAFT
holding force
650
N
HALTEMOMENT
static holding torque
4
N*m
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
12
mm
E
casing height
27.5
mm
A
width
50.0
mm
B1
casing length
37.0
mm
X
shaft center / fixing surface
18.0
mm
A1
fixing holes/width
15
mm
A2
air filter
5
mm
B2
fixing holes/length
15
mm
B3
fixing holes/length
11.0
mm
G
fastening screw thread
M5
H
depth of fastening screw thread
6.0
mm
X1
air filter horizontal
32.0
mm
Y1
air filter vertical
6.7
mm
X2
air connection horizontal
5.0
mm
Y2
air connection vertical
6.7
mm
F
Ø airfilter
8.0
mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
air connection
M5
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MKR1200A
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..