{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mk_asmtab.prj},{NB=MK3014E-PMK30-3-PMISMR-SMR..S-30},{SORTIERUNG=3},{ZZZDRUCK=MIN},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=17.50},{D=45.0},{T=3.0},{A=90.0},{B1=39.0},{BMAX=39.0},{C=5.0},{CC=5.0},{X=42.0},{E=37.0},{A1=22},{A2=5.0},{A3=64.0},{B=60.0},{B2=22},{B3=8.5},{B4=24.5},{H=9.0},{F=8},{W1=7},{G2=8},{X1=24.5},{Y1=10.5},{X2=14.5},{Y2=10.5},{K=22.0},{KSCH=22.0},{TABELLE=MIN},{KLEMTYP=MKPL},{ARTIKEL=MK3014E},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=3014E},{ADAPTERPLA=PMK30-3},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=PMI},{SCHIENTYP=SMR},{GROESSE=30},{WAGENTYP=SMR..S},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=1200},{ZZZPLUS=},{ZZZHALTPL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MK3014E-PMK30-3-PMISMR-SMR..S-30
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MK active pneumatic clamping - closed with pressure
BOM
MK3014E-PMK30-3-PMISMR-SMR..S-30
BESTELLNUM
item number clamping element
MK3014E
ADAPTERPLA
item number distance plate
PMK30-3
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
PMI
SCHIENTYP
type of guide rail
SMR
GROESSE
size
30
WAGENTYP
type of carriage
SMR..S
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
1200
N
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Klemmbreite
17.50
mm
D
fastening surface/rail base
45.0
mm
T
thickness of distance plate
3.0
mm
A
width
90.0
mm
B1
length of casing
39.0
mm
C
clearance
5.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
42.0
mm
E
casing height
37.0
mm
A1
fixing holes/width
22
mm
A2
air filter
5.0
mm
B2
fixing holes/length
22
mm
B3
fixing holes/length
8.5
mm
G
fastening screw thread
M8
H
depth of the fastening screw thread
9.0
mm
F
Ø airfilter
8
mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
air connection
M5
X1
air filter horizontal
24.5
mm
Y1
air filter vertical
10.5
mm
X2
air connection horizontal
14.5
mm
Y2
air connection vertical
10.5
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MK3014E-PMK30-3-PMISMR-SMR..S-30
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..