{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mk_asmtab.prj},{NB=MK6501-1000-THKHCR-HCR65A+60/1000R-65},{SORTIERUNG=3},{ZZZDRUCK=MIN},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=63.00},{D=90.0},{T=MIN},{A=150.0},{B1=49.0},{BMAX=49.0},{C=26.0},{CC=26.0},{X=90.0},{E=64.0},{A1=30},{A2=5.0},{A3=108.8},{B=82.0},{B2=30},{B3=9.0},{B4=47.0},{H=15.0},{F=8},{W1=7},{G2=10},{X1=32.0},{Y1=30.7},{X2=20.5},{Y2=30.7},{K=30.0},{KSCH=22.0},{TABELLE=MIN},{KLEMTYP=MK},{ARTIKEL=MK6501-1000},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=6501-1000},{ADAPTERPLA=},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=THK},{SCHIENTYP=HCR},{GROESSE=65},{WAGENTYP=HCR65A+60/1000R},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=2250},{ZZZPLUS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MK6501-1000-THKHCR-HCR65A+60/1000R-65
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MK active pneumatic clamping - closed with pressure
BOM
MK6501-1000-THKHCR-HCR65A+60/1000R-65
BESTELLNUM
item number clamping element
MK6501-1000
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
assembly instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
THK
SCHIENTYP
type of guide rail
HCR
GROESSE
size
65
WAGENTYP
type of carriage
HCR65A+60/1000R
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
2250
N
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
63.00
mm
D
fastening surface/rail base
90.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
150.0
mm
B1
length of casing
49.0
mm
C
clearance
26.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
90.0
mm
E
casing height
64.0
mm
A1
fixing holes/width
30
mm
A2
air filter
5.0
mm
B2
fixing holes/length
30
mm
B3
fixing holes/length
9.0
mm
G
fastening screw thread
M10
H
depth of the fastening screw thread
15.0
mm
F
Ø airfilter
8
mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
air connection
M5
X1
air filter horizontal
32.0
mm
Y1
air filter vertical
30.7
mm
X2
air connection horizontal
20.5
mm
Y2
air connection vertical
30.7
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MK6501-1000-THKHCR-HCR65A+60/1000R-65
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..