{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mk_asmtab.prj},{NB=MK2501A-PMK25-2-NTN-SNRLGB-LGBCH..FL-25},{SORTIERUNG=3},{ZZZDRUCK=MIN},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=23.00},{D=36.0},{T=2.0},{A=75.0},{B1=35.0},{BMAX=35.0},{C=6.0},{CC=6.0},{X=34.0},{E=28.0},{A1=20},{A2=5.0},{A3=49.0},{B=56.0},{B2=20},{B3=5.0},{B4=15.5},{H=8.0},{F=8},{W1=7},{G2=6},{X1=30.5},{Y1=4.7},{X2=17.5},{Y2=4.7},{K=22.0},{KSCH=17.0},{TABELLE=MIN},{KLEMTYP=MKPL},{ARTIKEL=MK2501A},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=2501A},{ADAPTERPLA=PMK25-2},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=NTN-SNR},{SCHIENTYP=LGB},{GROESSE=25},{WAGENTYP=LGBCH..FL},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=1200},{ZZZPLUS=},{ZZZHALTPL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MK2501A-PMK25-2-NTN-SNRLGB-LGBCH..FL-25
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MK active pneumatic clamping - closed with pressure
BOM
MK2501A-PMK25-2-NTN-SNRLGB-LGBCH..FL-25
BESTELLNUM
item number clamping element
MK2501A
ADAPTERPLA
item number distance plate
PMK25-2
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
NTN-SNR
SCHIENTYP
type of guide rail
LGB
GROESSE
size
25
WAGENTYP
type of carriage
LGBCH..FL
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
1200
N
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Klemmbreite
23.00
mm
D
fastening surface/rail base
36.0
mm
T
thickness of distance plate
2.0
mm
A
width
75.0
mm
B1
length of casing
35.0
mm
C
clearance
6.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
34.0
mm
E
casing height
28.0
mm
A1
fixing holes/width
20
mm
A2
air filter
5.0
mm
B2
fixing holes/length
20
mm
B3
fixing holes/length
5.0
mm
G
fastening screw thread
M6
H
depth of the fastening screw thread
8.0
mm
F
Ø airfilter
8
mm
W1
SW Luftfilter
7
G1
air connection
M5
X1
air filter horizontal
30.5
mm
Y1
air filter vertical
4.7
mm
X2
air connection horizontal
17.5
mm
Y2
air connection vertical
4.7
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MK2501A-PMK25-2-NTN-SNRLGB-LGBCH..FL-25
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..