??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MCPS Pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - Miniatur mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MCPS2001A-LP
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Massbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NB
SCHIENTYP
Schienentyp
SERS
GROESSE
Schienengröße
20
WAGENTYP
Wagentyp
A
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
300 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
600 N
PLUS
Plussanschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
20.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
25.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
25.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
48.7 mm
B
Länge Klemmung
60.0 mm
C
lichte Höhe
7.45 mm
E
Höhe Gehäuse
17.55 mm
A1
Position Befestigungsgewinde
19.7 mm
A2
Deckel Abstand
19.50 mm
B1
Länge Gehäuse
41.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
10.50 mm
B3
Befestigungsgewinde Zwischenabstand
8.0 mm
H1
Gehäuse Höhe
23.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M3
H
Tiefe Befestigungsgewinde
6.2 mm
K
Deckel Durchmesser
16 mm
X1
Luftanschluss horizontal
36.0 mm
Y1
Luftanschluss vertikal
5.0 mm
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
4.0 mm
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
5.0 mm
B4
Deckel Höhe
12.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MCPS2001A-LP-NBSERS-A-20
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.