??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
MCPS Pneumatisches Klemmelement mit Federenergiespeicher - Miniatur mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
MCPS1504A-LP
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Massbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
ML
GROESSE
Schienengröße
15
WAGENTYP
Wagentyp
MLC
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
145 N
HALTEKRPLUS
Haltekraft mit PLUS-Anschluss
360 N
PLUS
Plussanschluss
PLUS-Anschluss möglich
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
15.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
16.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
16.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
41.5 mm
B
Länge Klemmung
52.5 mm
C
lichte Höhe
3.95 mm
E
Höhe Gehäuse
12.05 mm
A1
Position Befestigungsgewinde
15.7 mm
A2
Deckel Abstand
16.35 mm
B1
Länge Gehäuse
34.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.00 mm
B3
Befestigungsgewinde Zwischenabstand
6.0 mm
H1
Gehäuse Höhe
16.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M2.5
G1
Luftanschluss / PLUS-Anschluss
M3
H
Tiefe Befestigungsgewinde
3.8 mm
K
Deckel Durchmesser
12 mm
X1
Luftanschluss horizontal
30.5 mm
Y1
Luftanschluss vertikal
3.5 mm
X2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss horizontal
3.5 mm
Y2
Luftfilter oder PLUS-Anschluss vertikal
3.5 mm
B4
Deckel Höhe
8.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MCPS1504A-LP-IKOML-MLC-15
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.