{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/mbps_asmtab.prj},{NB=MBPS3501CS1A-A-PMB35-7-THKSHS-SHS..LR-35},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=40.29},{BDRUCKMIN=4.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=27.00},{D=55},{X=48.0},{T=7.0},{A=100},{B=106.0},{BMAX=106.0},{C=8.0},{CC=8.0},{E=40.0},{A1=24},{A2=70.4},{B1=29.0},{B2=48},{B3=24.5},{K=25},{DK=25},{L1=19.0},{L2=7.5},{H=9.0},{H1=24.7},{L3=40.0},{L4=7.5},{KLEMTYP=MBPS2PL},{ARTIKEL=MBPS3501CS1A-A},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=MBPS3501CS1-A},{ARTIKEL04B=MBPS3501CS1-A},{ADAPTERPLA=PMB35-7},{ENDDVIS=mit},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=THK},{SCHIENTYP=SHS},{GROESSE=35},{WAGENTYP=SHS..LR},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=2000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
MBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opened with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
MBPS3501CS1A-A
ADAPTERPLA
item number distance plate
PMB35-7
ENDDVIS
with/without Seals
with
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
THK
SCHIENTYP
type of guide rail
SHS
GROESSE
size
35
WAGENTYP
type of carriage
SHS..LR
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
2000
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
27.00
mm
D
fastening surface/rail base
55
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
48.0
mm
T
thickness of distance plate
7.0
mm
A
width
100
mm
B
max. length
106.0
mm
BMAX
max. length
106.0
mm
C
clearance
8.0
mm
E
casing height
40.0
mm
A1
fixing holes/width
24
mm
A2
cap position
70.4
mm
B1
cap length
29.0
mm
B2
length of casing
48
mm
B3
fixing holes/length
24.5
mm
G1
fastening screw thread
M8
G2
air connection
M5
K
cap diameter
25
mm
L1
air connection horizontal
19.0
mm
L2
air connection vertical
7.5
mm
H
depth of fastening screw thread
9.0
mm
H1
cap position
24.7
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MBPS3501CS1A-A-PMB35-7-THKSHS-SHS..LR-35
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..