{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/lkps.prj},{NB=LKPS2502DS2-A-PLK25-2-INATSX-E(RUE)-RWU..-E-25},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=2.4},{GROESSE=25},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=14.6},{D=36.0},{X=34.0},{T=2.0},{A=48.0},{A1=20},{A2=5.0},{B=86.0},{BMAX=86.0},{B1=57.0},{B2=8.0},{B3=20},{B4=18.0},{D7=2.5},{C=5.5},{CHILF=5.5},{E=28.5},{GG=6.0},{H=6.0},{H1=24.5},{H2=42.6},{H3=29.0},{H4=MIN},{L=35.5},{L1=8.5},{L2=24.0},{HN=10.8},{BN=23.5},{A3=35.8},{K=17.5},{K1=16.5},{K2=18.0},{A4=35.8},{D6=3.9},{KLWEISE=1},{V1=14.6},{V2=11.4},{F=8.0},{E1=8.5},{POSAH=6},{HA=4},{XH=6.0},{XB=1.0},{XBB=4.0},{XAB=0.5},{KUB=38.0},{ERSTVERSATZ=10.0},{VERTVERS=20.0},{XTIEFE=0.1},{KLEMTYP=LBPSPLA},{ARTIKEL=LKPS2502DS2-A},{ARTIKELNUM=LKPS2502DS2-A},{VERMERK=},{ADAPTERPLA=PLK25-2},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=INA},{SCHIENTYP=TSX-E(RUE)},{WAGENTYP=RWU..-E}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
LKPS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opening with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
LKPS2502DS2-A
ADAPTERPLA
item number distance plate
PLK25-2
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
rail manufacturer
INA
SCHIENTYP
type of Rail
TSX-E(RUE)
GROESSE
size
25
WAGENTYP
type of Carriage
RWU..-E
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
750
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
5.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
14.6
mm
D
height (guide rail manufacturer)
36.0
mm
X
fastening surface/rail base
34.0
mm
T
thickness of distance plate
2.0
mm
A
width
48.0
mm
A1
fastening screw offset
20
mm
A2
air filter
5.0
mm
B
length LKPS
86.0
mm
BMAX
max. length
86.0
mm
B2
position of mounting holes
8.0
mm
B3
fastening screw offset
20
mm
B4
air connection LKPS position
18.0
mm
C
clearance
5.5
mm
E
casing height
28.5
mm
G
fastening screw thread
M6
G1
air connection / air filter
M5
G2
air connection / Spot face connection o-ring
M5 incl. o-ring 7x1
H
depth of the fastening screw thread
6.0
mm
H1
groove for initiator LKPS
24.5
mm
H2
groove for initiator LKPS
42.6
mm
H3
groove for initiator LKPS
29.0
mm
L
air connection / air filter
35.5
mm
L1
air connection LKPS/ air filter LKP
8.5
mm
L2
air filter LKPS / air connection LKP
24.0
mm
F
Ø airfilter
8.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
LKPS2502DS2-A-PLK25-2-INATSX-E(RUE)-RWU..-E-25
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..