{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/lkps.prj},{NB=LKPS1505AS2-A-Ewellix(SKF)LLRH-LLRHC..LA-15},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=1.4},{GROESSE=15},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=9.5},{D=24.0},{X=24.0},{T=MIN},{A=34.0},{A1=15},{A2=MIN},{B=76.0},{BMAX=76.0},{B1=49.0},{B2=8.5},{B3=15},{B4=16.0},{D7=2.0},{C=3.3},{CHILF=3.3},{E=20.7},{GG=4.0},{H=4.5},{H1=8.5},{H2=30.2},{H3=27.0},{H4=14.0},{L=31.5},{L1=4.5},{L2=17.0},{HN=7.3},{BN=15.4},{A3=MIN},{K=12.5},{K1=12.0},{K2=16.0},{A4=24.7},{D6=3.5},{KLWEISE=1},{V1=12.2},{V2=7.5},{F=MIN},{E1=MIN},{POSAH=6},{HA=4},{XH=6.0},{XB=1.0},{XBB=4.0},{XAB=0.5},{KUB=38.0},{ERSTVERSATZ=10.0},{VERTVERS=20.0},{XTIEFE=0.1},{KLEMTYP=LBPSA},{ARTIKEL=LKPS1505AS2-A},{ARTIKELNUM=LKPS1505AS2-A},{VERMERK=},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=Ewellix(SKF)},{SCHIENTYP=LLRH},{WAGENTYP=LLRHC..LA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
LKPS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opening with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
LKPS1505AS2-A
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
rail manufacturer
Ewellix(SKF)
SCHIENTYP
type of Rail
LLRH
GROESSE
size
15
WAGENTYP
type of Carriage
LLRHC..LA
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
400
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
5.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
9.5
mm
D
height (guide rail manufacturer)
24.0
mm
X
fastening surface/rail base
24.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
34.0
mm
A1
fastening screw offset
15
mm
A2
air filter
mm
B
length LKPS
76.0
mm
BMAX
max. length
76.0
mm
B2
position of mounting holes
8.5
mm
B3
fastening screw offset
15
mm
B4
air connection LKPS position
16.0
mm
C
clearance
3.3
mm
E
casing height
20.7
mm
G
fastening screw thread
M4
G1
air connection / air filter
M3
G2
air connection / Spot face connection o-ring
M3 incl. o-ring 7x1
H
depth of the fastening screw thread
4.5
mm
H1
groove for initiator LKPS
8.5
mm
H2
groove for initiator LKPS
30.2
mm
H3
groove for initiator LKPS
27.0
mm
L
air connection / air filter
31.5
mm
L1
air connection LKPS/ air filter LKP
4.5
mm
L2
air filter LKPS / air connection LKP
17.0
mm
F
Ø airfilter
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
LKPS1505AS2-A-Ewellix(SKF)LLRH-LLRHC..LA-15
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..