??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKPS passives pneumatisches Klemmelement mit Federsnergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LKPS2001AS2-LP-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PLK20-2
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
SBC
SCHIENTYP
Schienentyp
SBG
GROESSE
Schienengröße
20
WAGENTYP
Wagentyp
SBG..SLL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
450 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
20.0 mm
D
Höhe Schienenhersteller
30.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
28.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
2.0 mm
A
Breite
44.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
20 mm
A2
Luftfilter
mm
B
Länge LKPS
81.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
81.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
7.0 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
20 mm
B4
Luftanschluss oben LKPS Position
17.0 mm
C
Lichtehöhe
3.5 mm
E
Höhe Gehäuse
24.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M5
G1
Lüftanschluss / Filter
M3
G2
Lüftanschluss / Anspiegelung O-Ring
M3 inkl. O-Ring 7x1
H
Befestigungsgewinde Tiefe
5.5 mm
H1
Initiatornut Position LKPS
20.5 mm
H2
Initiatornut Position LKPS
38.6 mm
H3
Initiatornut Tiefe LKPS
29.0 mm
L
Luftanschluss / Luftfilter
33.5 mm
L1
Luftanschluss LKPS / Luftfilter LKP
4.5 mm
L2
Luftfilter LKPS / Luftanschluss LKP
20.5 mm
F
Ø Luftfilter
mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKPS2001AS2-LP-A-PLK20-2-SBCSBG-SBG..SLL-20
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.