{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/lkp.prj},{NB=LKP4501AS2-A-RollonMRR(Mono Rail)-MRT..W-45},{SORTIERUNG=3},{TABELLE=MIN},{GROESSE=45},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=45.00},{D=60.0},{X=60.0},{T=MIN},{A=86.0},{A1=26},{A3=66.20},{B=132.0},{B1=78.0},{BMAX=78.0},{B2=11.0},{B3=26},{D7=3.50},{C=10.0},{CHILF=10.0},{E=50.0},{E1=15.0},{H=12.0},{GG=10.0},{L=46.0},{L1=9.0},{L2=45.0},{HN=18.0},{BN=46.4},{K=22.0},{K1=29.0},{K2=24.00},{A4=66.2},{D6=3.9},{KLWEISE=0},{V1=MIN},{V2=MIN},{H1=20.000},{H2=80.6},{H3=54.0},{H4=MIN},{B4=24.0},{POSAH=6.000},{HA=4.000},{XH=6.000},{XB=1.000},{XBB=4.000},{XAB=0.500},{KUB=38.000},{ERSTVERSATZ=10.000},{VERTVERS=20.000},{XTIEFE=0.100},{KLEMTYP=LKPA},{ARTIKEL=LKP4501AS2-A},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=LKP4501AS2-A},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=Rollon},{SCHIENTYP=MRR(Mono Rail)},{WAGENTYP=MRT..W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
LKP active pneumatic clamping - closed with pressure
BOM
pneumatic clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
LKP4501AS2-A
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
rail manufacturer
Rollon
SCHIENTYP
type of Rail
MRR(Mono Rail)
GROESSE
size
45
WAGENTYP
type of Carriage
MRT..W
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
3500
N
BDRUCK
operating pressure
6.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
45.00
mm
D
height (guide rail manufacturer)
60.0
mm
X
fastening surface/rail base
60.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
A
width
86.0
mm
A1
fastening screw offset
26
mm
A3
air connection front-side LKP
66.20
B1
length LKP
78.0
mm
B2
position of mounting holes
11.0
mm
B3
fastening screw offset
26
mm
C
clearance
10.0
mm
E
casing height
50.0
mm
E1
air connection front-side LKP
15.0
mm
G
fastening screw thread
M10
H
depth of the fastening screw thread
12.0
mm
G1
air connection / air filter
M5
L
air connection / air filter
46.0
mm
L1
air connection LKPS/ air filter LKP
9.0
mm
L2
air filter LKPS / air connection LKP
45.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
LKP4501AS2-A-RollonMRR(Mono Rail)-MRT..W-45
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
Geometrical Properties:
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..