??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKP aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LKP1501AS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NTN-SNR
SCHIENTYP
Schienentyp
LGB
GROESSE
Schienengröße
15
WAGENTYP
Wagentyp
LGBCH..FL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
550 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
15.00 mm
D
Höhe Schienenhersteller
24.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
24.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
34.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
15 mm
A3
Luftanschluss vorne LKP
22.00
B1
Länge LKP
49.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.5 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
15 mm
C
Lichtehöhe
3.3 mm
E
Höhe Gehäuse
20.7 mm
E1
Luftanschluss vorne LKP
5.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
H
Befestigungsgewinde Tiefe
4.5 mm
G1
Lüftanschluss / Filter
M3
L
Luftanschluss / Luftfilter
31.5 mm
L1
Luftanschluss LKPS / Luftfilter LKP
4.5 mm
L2
Luftfilter LKPS / Luftanschluss LKP
17.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKP1501AS2-A-NTN-SNRLGB-LGBCH..FL-15
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Geometrische Eigenschaften:
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.