??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKP aktives pneumatisches Klemmelement - mit Druck schließend
Stückliste
Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LKP1501AS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
LWE
GROESSE
Schienengröße
15
WAGENTYP
Wagentyp
LWET..Q
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
550 N
BDRUCK
Betriebsdruck
6.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
15.00 mm
D
Höhe Schienenhersteller
24.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
24.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
34.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
15 mm
A3
Luftanschluss vorne LKP
22.00
B1
Länge LKP
49.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.5 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
15 mm
C
Lichtehöhe
3.3 mm
E
Höhe Gehäuse
20.7 mm
E1
Luftanschluss vorne LKP
5.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
H
Befestigungsgewinde Tiefe
4.5 mm
G1
Lüftanschluss / Filter
M3
L
Luftanschluss / Luftfilter
31.5 mm
L1
Luftanschluss LKPS / Luftfilter LKP
4.5 mm
L2
Luftfilter LKPS / Luftanschluss LKP
17.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKP1501AS2-A-IKOLWE-LWET..Q-15
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Geometrische Eigenschaften:
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.