??
CAD模型选择
electrical clamping
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
LKE electric clamping element - -
明细表
electrical clamping
BESTELLNUM
item number
LKE2003BS1
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
Schneeberger
SCHIENTYP
type of guide rail
BM
GROESSE
size
20
WAGENTYP
type of carriage
BMW..C
ABDECKBAND
cover strip usable
no
HALTEKRAFT
holding force
800 N
RICHT
installation way
from above
D
height (guide rail manufacturer)
30.0 mm
X
fastening surface/rail base
30.0 mm
T
thickness of distance plate
0.0 mm
E
casing height
21.55 mm
C
clearance
8.45 mm
E1
casing height
23.65 mm
C1
clearance
6.35 mm
A
width
55.6 mm
A1
fastening screw offset
20.0 mm
A2
position of guide rail horizontal
24.3 mm
A3
position of guide rail horizontal
31.3
B1
overall length
137.3 mm
B2
position of mounting holes
12.30 mm
B3
fastening screw offset
20.0 mm
B4
cord position
105.3 mm
B5
ajusting screw horizontal
22.3 mm
G
fastening screw thread
M5
H
depth of fastening screw thread
5.3 mm
L1
plug position
17.3 mm
L2
plug position
15.6 mm
L3
ajusting screw vertical
13.5 mm
OW
Öffnungsweite
16.10 mm
X1
20.8
Y1
13.5
Z1
SW
3.0
L
Leitungslänge
300
D1
Leitung Durchmesser
5.8 mm
G1
Gewindegröße Stecker
M12
SCHUTZART
safety
IP 64
STROMAUFNAHME
Power Consumption
24 V DC 1.0 A
SCHALTAUSGAENGE
Switching output
geöffnet: PNP 24 V, 400mA kurzschlussfest / geschlossen: PNP 24 V, 400mA kurzschlussfest
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: LKE2003BS1-SchneebergerBM-BMW..C-20
REACH认证: Yes
RoHS认证: Yes
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.