{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/lke.prj},{NB=LKE2001AS1-IKOLWH(MH)-MHTG-20},{SORTIERUNG=25},{D=30.0},{X=30.0},{T=0.0},{E=21.55},{C=8.45},{CC=8.45},{E1=23.65},{C1=6.35},{CC1=6.35},{A=55.6},{A1=20.0},{A2=24.3},{A3=31.3},{B1=137.3},{BMAX=137.3},{B2=12.30},{B3=20.0},{B4=105.3},{B5=22.3},{B7=67.50},{D7=4.70},{GG=5.0},{H=5.3},{HN=8.6},{BN=20.0},{BS=27.0},{LS=26.0},{L1=17.3},{L2=15.6},{L3=13.5},{K=14.0},{KLWEISE=0},{V1=MIN},{V2=MIN},{OW=20.00},{X1=20.8},{Y1=13.5},{Z1=3.0},{D1=5.8},{KLEMTYP=LKE},{ARTIKEL=LKE2001AS1},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=LKE2001AS1},{ADAPTERPLA=},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=IKO},{SCHIENTYP=LWH(MH)},{GROESSE=20},{WAGENTYP=MHTG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
electrical clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
LKE electric clamping element - -
BOM
electrical clamping
BESTELLNUM
item number
LKE2001AS1
ADAPTERPLA
item number distance plate
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
assembly instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
guide rail manufacturer
IKO
SCHIENTYP
type of guide rail
LWH(MH)
GROESSE
size
20
WAGENTYP
type of carriage
MHTG
ABDECKBAND
cover strip usable
no
HALTEKRAFT
holding force
800
N
RICHT
installation way
from above
D
height (guide rail manufacturer)
30.0
mm
X
fastening surface/rail base
30.0
mm
T
thickness of distance plate
0.0
mm
E
casing height
21.55
mm
C
clearance
8.45
mm
E1
casing height
23.65
mm
C1
clearance
6.35
mm
A
width
55.6
mm
A1
fastening screw offset
20.0
mm
A2
position of guide rail horizontal
24.3
mm
A3
position of guide rail horizontal
31.3
B1
overall length
137.3
mm
B2
position of mounting holes
12.30
mm
B3
fastening screw offset
20.0
mm
B4
cord position
105.3
mm
B5
ajusting screw horizontal
22.3
mm
G
fastening screw thread
M5
H
depth of fastening screw thread
5.3
mm
L1
plug position
17.3
mm
L2
plug position
15.6
mm
L3
ajusting screw vertical
13.5
mm
OW
Öffnungsweite
20.00
mm
X1
20.8
Y1
13.5
Z1
SW
3.0
L
Leitungslänge
300
D1
Leitung Durchmesser
5.8
mm
G1
Gewindegröße Stecker
M12
SCHUTZART
safety
IP 64
STROMAUFNAHME
Power Consumption
24 V DC 1.0 A
SCHALTAUSGAENGE
Switching output
geöffnet: PNP 24 V, 400mA kurzschlussfest / geschlossen: PNP 24 V, 400mA kurzschlussfest
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
LKE2001AS1-IKOLWH(MH)-MHTG-20
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..