??
CAD-Modellauswahl
Elektrisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKE Elektrisches Klemmelement - -
Stückliste
Elektrisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
LKE3501AS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PLKE35-2
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
HSR
GROESSE
Schienengröße
35
WAGENTYP
Wagentyp
HSR..HA
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1800 N
RICHT
Montagerichtung
von oben
D
Höhe Schienenhersteller
48.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
46.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
2.0 mm
E
Höhe Gehäuse
31.90 mm
C
Lichtehöhe
12.10 mm
E1
Höhe Gehäuse
38.60 mm
C1
Lichtehöhe
5.40 mm
A
Breite
82.6 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
24.0 mm
A2
Position Führungsschiene horizontal
32.8 mm
A3
Position Führungsschiene horizontal
49.8
B1
Länge Klemmung
166.1 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
22.40 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
24.0 mm
B4
Kabel Position
140.1 mm
B5
Anstellschraube horizontal
34.4 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
H
Tiefe Befestigungsgewinde
7.8 mm
L1
Stecker POS horizontal
24.9 mm
L2
Stecker POS vertikal
23.6 mm
L3
Anstellschraube vertikal
22.0 mm
OW
Öffnungsweite
34.00 mm
X1
33.5
Y1
22.1
Z1
SW
3.0
L
Leitungslänge
300
D1
Leitung Durchmesser
5.8 mm
G1
Gewindegröße Stecker
M12
SCHUTZART
Schutzart
IP 64
STROMAUFNAHME
Stromaufnahme
24 V DC 3.5 A
SCHALTAUSGAENGE
Schaltausgänge
geöffnet: PNP 24 V, 400mA kurzschlussfest / geschlossen: PNP 24 V, 400mA kurzschlussfest
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKE3501AS1-PLKE35-2-THKHSR-HSR..HA-35
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.