??
CAD-Modellauswahl
Elektrisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LKE Elektrisches Klemmelement - -
Stückliste
Elektrisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer
LKE2501AS1
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PLKE25-2
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Produktbeschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NSK
SCHIENTYP
Schienentyp
NH(N1H)
GROESSE
Schienengröße
25
WAGENTYP
Wagentyp
NAH..BL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1100 N
RICHT
Montagerichtung
von oben
D
Höhe Schienenhersteller
36.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
34.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
2.0 mm
E
Höhe Gehäuse
25.00 mm
C
Lichtehöhe
9.00 mm
E1
Höhe Gehäuse
29.00 mm
C1
Lichtehöhe
5.00 mm
A
Breite
64.5 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
20.0 mm
A2
Position Führungsschiene horizontal
25.8 mm
A3
Position Führungsschiene horizontal
38.7
B1
Länge Klemmung
153.2 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
18.40 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
20.0 mm
B4
Kabel Position
122.7 mm
B5
Anstellschraube horizontal
28.4 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Tiefe Befestigungsgewinde
6.0 mm
L1
Stecker POS horizontal
18.8 mm
L2
Stecker POS vertikal
18.6 mm
L3
Anstellschraube vertikal
16.0 mm
OW
Öffnungsweite
23.00 mm
X1
25.3
Y1
16.0
Z1
SW
3.0
L
Leitungslänge
300
D1
Leitung Durchmesser
5.8 mm
G1
Gewindegröße Stecker
M12
SCHUTZART
Schutzart
IP 64
STROMAUFNAHME
Stromaufnahme
24 V DC 1.5 A
SCHALTAUSGAENGE
Schaltausgänge
geöffnet: PNP 24 V, 400mA kurzschlussfest / geschlossen: PNP 24 V, 400mA kurzschlussfest
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LKE2501AS1-PLKE25-2-NSKNH(N1H)-NAH..BL-25
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.