{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/lbps.prj},{NB=LBPS1501AS2-LP-A-PLK15-4-WON STH-RN-15},{SORTIERUNG=2},{TABELLE=1.46},{GROESSE=15},{BDRUCKMIN=4.0},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=15.00},{D=28.0},{X=24.0},{T=4.0},{A=34.0},{A1=15},{B=76.0},{BMAX=76.0},{B1=49.0},{B2=8.5},{B3=15},{B4=16.0},{D7=2.00},{C=3.3},{CHILF=3.3},{E=20.7},{GG=4.0},{H=4.5},{H1=8.5},{H2=30.2},{H3=27.0},{H4=14.0},{L=31.5},{L1=4.5},{L2=17.0},{HN=7.3},{BN=15.4},{K=12.5},{K1=12.0},{K2=16.00},{A4=24.7},{D6=3.5},{KLWEISE=0},{V1=MIN},{V2=MIN},{E1=0.0},{A3=0.00},{XH=6.000},{POSAH=6.000},{HA=4.000},{XB=1.000},{XBB=4.000},{XAB=0.500},{KUB=38.000},{ERSTVERSATZ=10.000},{VERTVERS=20.000},{XTIEFE=0.100},{KLEMTYP=LBPSPLA},{ARTIKEL=LBPS1501AS2-LP-A},{ARTIKELNUM=LBPS1501AS2-LP-A},{VERMERK=},{ADAPTERPLA=PLK15-4},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=WON ST},{SCHIENTYP=H},{WAGENTYP=RN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
pneumatic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
LBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opening with pressure
BOM
pneumatic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number clamping element
LBPS1501AS2-LP-A
ADAPTERPLA
item number distance plate
PLK15-4
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
rail manufacturer
WON ST
SCHIENTYP
type of Rail
H
GROESSE
size
15
WAGENTYP
type of Carriage
RN
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
300
N
BDRUCKMIN
min. operating pressure
4.0
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
15.00
mm
D
height (guide rail manufacturer)
28.0
mm
X
fastening surface/rail base
24.0
mm
T
thickness of distance plate
4.0
mm
A
width
34.0
mm
A1
fastening screw offset
15
mm
B
length LBPS
76.0
mm
BMAX
max. length
76.0
mm
B2
position of mounting holes
8.5
mm
B3
fastening screw offset
15
mm
B4
air connection LKPS position
16.0
mm
C
clearance
3.3
mm
E
casing height
20.7
mm
G
fastening screw thread
M4
G1
air connection / air filter
M3
G2
air connection / Spot face connection o-ring
M3 incl. o-ring 7x1
H
depth of the fastening screw thread
4.5
mm
H1
groove for initiator LKPS
8.5
mm
H2
groove for initiator LKPS
30.2
mm
H3
groove for initiator LKPS
27.0
mm
L
air connection / air filter
31.5
mm
L1
air connection
4.5
mm
L2
air filter LBPS
17.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
LBPS1501AS2-LP-A-PLK15-4-WON STH-RN-15
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..