??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBPS Pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LBPS4501AS2-LP-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
ME
GROESSE
Schienengröße
45
WAGENTYP
Wagentyp
MET
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1800 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
45.00 mm
D
Höhe Schienenhersteller
60.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
60.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
86.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
26 mm
B
Länge LBPS
132.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
132.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
11.0 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
26 mm
B4
Luftanschluss oben LKPS Position
24.0 mm
C
Lichtehöhe
10.0 mm
E
Höhe Gehäuse
50.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
G1
Lüftanschluss / Filter
M5
G2
Luftanschluss / Anspiegelung O-Ring
M5 inkl. O-Ring 7x1
H
Befestigungsgewinde Tiefe
12.0 mm
H1
Initiatornut Position LKPS
20.0 mm
H2
Initiatornut Position LKPS
80.6 mm
H3
Initiatornut Tiefe LKPS
54.0 mm
L
Luftanschluss / Luftfilter
46.0 mm
L1
Luftanschluss LBPS
9.0 mm
L2
Luftfilter LBPS
45.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBPS4501AS2-LP-A-IKOME-MET-45
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.