??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBPS Pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LBPS2001AS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NSK
SCHIENTYP
Schienentyp
NS(N1S)
GROESSE
Schienengröße
20
WAGENTYP
Wagentyp
NAS..CL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
650 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
20.00 mm
D
Höhe Schienenhersteller
28.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
28.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
44.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
20 mm
B
Länge LBPS
81.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
81.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
7.0 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
20 mm
B4
Luftanschluss oben LKPS Position
17.0 mm
C
Lichtehöhe
3.5 mm
E
Höhe Gehäuse
24.5 mm
G
Befestigungsgewinde
M5
G1
Lüftanschluss / Filter
M3
G2
Luftanschluss / Anspiegelung O-Ring
M3 inkl. O-Ring 7x1
H
Befestigungsgewinde Tiefe
5.5 mm
H1
Initiatornut Position LKPS
20.5 mm
H2
Initiatornut Position LKPS
38.6 mm
H3
Initiatornut Tiefe LKPS
29.0 mm
L
Luftanschluss / Luftfilter
33.5 mm
L1
Luftanschluss LBPS
4.5 mm
L2
Luftfilter LBPS
20.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBPS2001AS2-A-NSKNS(N1S)-NAS..CL-20
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.