??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBPS Pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LBPS1501AS2-LP-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Thomson
SCHIENTYP
Schienentyp
421
GROESSE
Schienengröße
15
WAGENTYP
Wagentyp
411..B
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
300 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
15.00 mm
D
Höhe Schienenhersteller
24.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
24.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
34.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
15 mm
B
Länge LBPS
76.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
76.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.5 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
15 mm
B4
Luftanschluss oben LKPS Position
16.0 mm
C
Lichtehöhe
3.3 mm
E
Höhe Gehäuse
20.7 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
G1
Lüftanschluss / Filter
M3
G2
Luftanschluss / Anspiegelung O-Ring
M3 inkl. O-Ring 7x1
H
Befestigungsgewinde Tiefe
4.5 mm
H1
Initiatornut Position LKPS
8.5 mm
H2
Initiatornut Position LKPS
30.2 mm
H3
Initiatornut Tiefe LKPS
27.0 mm
L
Luftanschluss / Luftfilter
31.5 mm
L1
Luftanschluss LBPS
4.5 mm
L2
Luftfilter LBPS
17.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBPS1501AS2-LP-A-Thomson421-411..B-15
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.