??
CAD-Modellauswahl
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBPS Pneumatisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Pneumatisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
LBPS1501AS2-LP-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NTN-SNR
SCHIENTYP
Schienentyp
LGB
GROESSE
Schienengröße
15
WAGENTYP
Wagentyp
LGBXS..BN
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
300 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 bar
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
15.00 mm
D
Höhe Schienenhersteller
24.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund
24.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
34.0 mm
A1
Befestigungsgewinde Abstand
15 mm
B
Länge LBPS
76.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
76.0 mm
B2
Position Befestigungsgewinde
8.5 mm
B3
Befestigungsgewinde Abstand
15 mm
B4
Luftanschluss oben LKPS Position
16.0 mm
C
Lichtehöhe
3.3 mm
E
Höhe Gehäuse
20.7 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
G1
Lüftanschluss / Filter
M3
G2
Luftanschluss / Anspiegelung O-Ring
M3 inkl. O-Ring 7x1
H
Befestigungsgewinde Tiefe
4.5 mm
H1
Initiatornut Position LKPS
8.5 mm
H2
Initiatornut Position LKPS
30.2 mm
H3
Initiatornut Tiefe LKPS
27.0 mm
L
Luftanschluss / Luftfilter
31.5 mm
L1
Luftanschluss LBPS
4.5 mm
L2
Luftfilter LBPS
17.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBPS1501AS2-LP-A-NTN-SNRLGB-LGBXS..BN-15
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.