??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBHS passives hydraulisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
BESTELLNUM
Bestellnummer
LBHS5512FS2
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PLBH55-10
B
Klemmung die größte Länge
288.0 mm
B1
Länge Gehäuse
256 mm
B4
Hydraulikanschluss Abstand
238.0 mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
SCHIENHERS
Schienenhersteller
HIWIN
SCHIENTYP
Schienentyp
RG(QR)
GROESSE
Größe
55
WAGENTYP
Wagentyp
RGH..HA
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
11500 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
120 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
130 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
38.00 mm
D
Befestigungsflaeche-Schienegrund
80 mm
X
Befestigungsflaeche-Schienegrund
70 mm
T
Dicke Distanzplatte
10.0 mm
A
Breite
99.5 mm
C
lichte Höhe
13.0 mm
E
Höhe Gehäuse
57.0 mm
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
50 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
154 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
60 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
ZZUBEHOER
Zubehör
G2
Anspiegelung oben für Hydraulikanschluss
inkl. Schneidring + O-Ring
G1
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
8.0 mm
L
Hydraulikanschluss vertikal
12.2 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
238.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBHS5512FS2-PLBH55-10-HIWINRG(QR)-RGH..HA-55
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja