??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBHS passives hydraulisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
BESTELLNUM
Bestellnummer
LBHS5504BS2A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
B
Klemmung die größte Länge
278.0 mm
B1
Länge Gehäuse
256 mm
B4
Hydraulikanschluss Abstand
238.0 mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NSK
SCHIENTYP
Schienentyp
NH(N1H)
GROESSE
Größe
55
WAGENTYP
Wagentyp
NAH..EM
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
10000 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
120 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
130 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
53.00 mm
D
Befestigungsflaeche-Schienegrund
70 mm
X
Befestigungsflaeche-Schienegrund
70 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
99.5 mm
C
lichte Höhe
13.0 mm
E
Höhe Gehäuse
57.0 mm
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
50 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
154 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
60 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
ZZUBEHOER
Zubehör
G2
Anspiegelung oben für Hydraulikanschluss
inkl. Schneidring + O-Ring
G1
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
8.0 mm
L
Hydraulikanschluss vertikal
12.2 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
238.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBHS5504BS2A-NSKNH(N1H)-NAH..EM-55
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja