??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBHS passives hydraulisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
BESTELLNUM
Bestellnummer
LBHS4510AS2A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PLBH45-10
B
Klemmung die größte Länge
242.0 mm
B1
Länge Gehäuse
210 mm
B4
Hydraulikanschluss Abstand
195.0 mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
SCHIENHERS
Schienenhersteller
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
LWH(MH)
GROESSE
Größe
45
WAGENTYP
Wagentyp
MHD
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
7000 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
120 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
130 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
45.00 mm
D
Befestigungsflaeche-Schienegrund
70 mm
X
Befestigungsflaeche-Schienegrund
60 mm
T
Dicke Distanzplatte
10.0 mm
A
Breite
85.6 mm
C
lichte Höhe
10.0 mm
E
Höhe Gehäuse
50.0 mm
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
44 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
130 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
44 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
ZZUBEHOER
Zubehör
G2
Anspiegelung oben für Hydraulikanschluss
inkl. Schneidring + O-Ring
G1
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
8.0 mm
L
Hydraulikanschluss vertikal
11.9 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
195.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBHS4510AS2A-PLBH45-10-IKOLWH(MH)-MHD-45
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.