??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBHS passives hydraulisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
BESTELLNUM
Bestellnummer
LBHS3510BS2A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
B
Klemmung die größte Länge
206.0 mm
B1
Länge Gehäuse
190 mm
B4
Hydraulikanschluss Abstand
175.0 mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
SCHIENHERS
Schienenhersteller
IKO
SCHIENTYP
Schienentyp
LRX(MX)
GROESSE
Größe
35
WAGENTYP
Wagentyp
LRX
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
5000 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
120 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
130 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
20.00 mm
D
Befestigungsflaeche-Schienegrund
48 mm
X
Befestigungsflaeche-Schienegrund
48 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
69.5 mm
C
lichte Höhe
7.5 mm
E
Höhe Gehäuse
40.5 mm
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
32 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
120 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
40 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
ZZUBEHOER
Zubehör
G2
Anspiegelung oben für Hydraulikanschluss
inkl. Schneidring + O-Ring
G1
Befestigungsgewinde
M8
H
Befestigungsgewinde Tiefe
7.0 mm
L
Hydraulikanschluss vertikal
9.2 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
175.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBHS3510BS2A-IKOLRX(MX)-LRX-35
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja