??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBHS passives hydraulisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
BESTELLNUM
Bestellnummer
LBHS3001ES2
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PLBH30-3
B
Klemmung die größte Länge
199.2 mm
B1
Länge Gehäuse
180 mm
B4
Hydraulikanschluss Abstand
165.0 mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
SRG
GROESSE
Größe
30
WAGENTYP
Wagentyp
SRG..LR
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
3500 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
120 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
130 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
18.60 mm
D
Befestigungsflaeche-Schienegrund
45 mm
X
Befestigungsflaeche-Schienegrund
42 mm
T
Dicke Distanzplatte
3.0 mm
A
Breite
59.6 mm
C
lichte Höhe
7.0 mm
E
Höhe Gehäuse
35.0 mm
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
28 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
111 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
37 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
ZZUBEHOER
Zubehör
G2
Anspiegelung oben für Hydraulikanschluss
inkl. Schneidring + O-Ring
G1
Befestigungsgewinde
M8
H
Befestigungsgewinde Tiefe
5.0 mm
L
Hydraulikanschluss vertikal
8.9 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
165.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBHS3001ES2-PLBH30-3-THKSRG-SRG..LR-30
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja