??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
LBHS passives hydraulisches Klemm- und Bremselement mit Federenergiespeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
BESTELLNUM
Bestellnummer
LBHS2012ES2
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
B
Klemmung die größte Länge
123.0 mm
B1
Länge Gehäuse
110 mm
B4
Hydraulikanschluss Abstand
95.0 mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
ohne
SCHIENHERS
Schienenhersteller
HIWIN
SCHIENTYP
Schienentyp
HG(QH)
GROESSE
Größe
20
WAGENTYP
Wagentyp
QHW..SC
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1300 N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
120 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
130 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
13.10 mm
D
Befestigungsflaeche-Schienegrund
30 mm
X
Befestigungsflaeche-Schienegrund
30 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
Breite
43.8 mm
C
lichte Höhe
5.5 mm
E
Höhe Gehäuse
24.5 mm
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
22 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
48 mm
B3
Befestigungsbohrungen / Länge
16 mm
G
Hydraulikanschluss
M5x0.8
ZZUBEHOER
Zubehör
Der Hydraulikanschluss muss separat mitbestellt werden: CPNEU01094 mit Steckverbinder
G2
Anspiegelung oben für Hydraulikanschluss
inkl. Schneidring + O-Ring
G1
Befestigungsgewinde
M5
H
Befestigungsgewinde Tiefe
4.2 mm
L
Hydraulikanschluss vertikal
6.4 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
95.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: LBHS2012ES2-HIWINHG(QH)-QHW..SC-20
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.