{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/kbh_asmtab.prj},{NB=KBH2501BS1A-THKNR-NR..XLR-25},{SORTIERUNG=3},{GROESSE=25},{D=31},{X=31.0},{T=MIN},{BDRUCK=100},{BDRUCKMAX=110},{OW=25.00},{A=70},{B=116.0},{BMAX=116.0},{H1=7.7},{C=5.5},{CC=5.5},{E=25.5},{A1=57},{A2=MIN},{B11=92.0},{B2=45},{B3=45},{DD1=0.0},{G4=10.4},{H2=9.0},{L1=10.0},{L2=9.5},{D4=11.0},{B1=100.0},{TABELLE=60.01},{KLEMTYP=KBH25S1A},{ARTIKEL=KBH2501BS1A},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=2501BS1},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=mit},{SCHIENHERS=THK},{SCHIENTYP=NR},{WAGENTYP=NR..XLR},{ABDECKBAND=nein},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{HALTEKRAFT=1600},{RICHT=von vorne},{G1=M8},{G=G1/8},{G2=6.8},{G3=M6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
hydraulic clamping and braking element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
KBH active hydraulic clamping and braking element with diaphragm - closed with pressure
BOM
hydraulic clamping and braking element
BESTELLNUM
item number
KBH2501BS1A
ADAPTERPLA
item number distance plate
ENDDVIS
with/without seals
with
SCHIENHERS
rail manufacturer
THK
SCHIENTYP
type of Rail
NR
GROESSE
size
25
WAGENTYP
type of Carriage
NR..XLR
ABDECKBAND
cover strip usable
no
D
fastening surface/rail base
31
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
31.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
assembly instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
HALTEKRAFT
holding force
1600
N
BDRUCK
operating pressure
100
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
110
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
25.00
mm
A
width
70
mm
B
length with seals
116.0
mm
BMAX
max. length
116.0
mm
G1
fastening screw thread
M8
H1
thread depth in the middle
7.7
mm
C
clearance
5.5
mm
E
casing height
25.5
mm
A1
fixing holes/width
57
mm
A2
fixing holes/width
mm
B2
fixing holes/length
45
mm
B3
fixing holes in the middle/length
45
mm
G
hydraulic connection
G1/8
G2
fixing holes
6.8
mm
G3
fortification fron beneath with
M6
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
10.4
H2
thread depth outside the middle
9.0
mm
L1
hydraulic connection horizontal
10.0
mm
L2
hydraulic connection vertical
9.5
mm
B1
length without seals
100.0
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
KBH2501BS1A-THKNR-NR..XLR-25
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..