??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KBH aktives hydraulisches Klemm- und Bremselement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KBH8501BS1A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
PKW85-8
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
NR
GROESSE
Schienengröße
85
WAGENTYP
Wagentyp
NR..LR
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
90 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
82.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
8.0 mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
HALTEKRAFT
Haltekraft
13700 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
85.00 mm
A
Breite
165 mm
B
Länge mit Abstreifer
201.2 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
201.2 mm
G1
Befestigungsgewinde
M12
H1
Gewindetiefe im Zentrum
19.0 mm
C
lichte Höhe
14.0 mm
E
Höhe Gehäuse
68.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
140 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
40 mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
95 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
mm
G
Hydraulikanschluss
G1/4
G2
Befestigungsbohrungen
mm
G3
von unten verschrabbar mit
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
0.0
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
19.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
16.0 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
192.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KBH8501BS1A-PKW85-8-THKNR-NR..LR-85
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.