??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KBH aktives hydraulisches Klemm- und Bremselement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KBH6505AS2A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
Schienentyp
R16..(Kugel)
GROESSE
Schienengröße
65
WAGENTYP
Wagentyp
R1622 (SNS)
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
90 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
90.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
HALTEKRAFT
Haltekraft
22700 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
40.00 mm
A
Breite
126 mm
B
Länge mit Abstreifer
255.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
255.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M16
H1
Gewindetiefe im Zentrum
21.0 mm
C
lichte Höhe
14.0 mm
E
Höhe Gehäuse
76.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
76 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
120 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
120 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/4
G2
Befestigungsbohrungen
mm
G3
von unten verschrabbar mit
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
0.0
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
21.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
20.0 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
235.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KBH6505AS2A-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1622 (SNS)-65
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.