??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KBH aktives hydraulisches Klemm- und Bremselement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KBH3501AS1A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
HSR
GROESSE
Schienengröße
35
WAGENTYP
Wagentyp
HSR..HA
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
48 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
48.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
HALTEKRAFT
Haltekraft
5700 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
23.60 mm
A
Breite
100 mm
B
Länge mit Abstreifer
139.6 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
139.6 mm
G1
Befestigungsgewinde
M10
H1
Gewindetiefe im Zentrum
6.4 mm
C
lichte Höhe
8.0 mm
E
Höhe Gehäuse
40.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
82 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
62 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
62 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/8
G2
Befestigungsbohrungen
8.6 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M8
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
13.5
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
12.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
12.0 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
128.5
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KBH3501AS1A-THKHSR-HSR..HA-35
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.