??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KBH aktives hydraulisches Klemm- und Bremselement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KBH12505BS1A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
Schienentyp
R18..(Rolle)
GROESSE
Schienengröße
125
WAGENTYP
Wagentyp
R1863 (FLS)
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
160 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
160.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
HALTEKRAFT
Haltekraft
46000 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
71.50 mm
A
Breite
320 mm
B
Länge mit Abstreifer
245.0 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
245.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M27
H1
Gewindetiefe im Zentrum
29.0 mm
C
lichte Höhe
25.0 mm
E
Höhe Gehäuse
135.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
270 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
102 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
102 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/4
G2
Befestigungsbohrungen
24 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M24
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
36.0
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
45.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
50.0 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
235.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KBH12505BS1A-Bosch RexrothR18..(Rolle)-R1863 (FLS)-125
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.