??
CAD-Modellauswahl
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
KBH aktives hydraulisches Klemm- und Bremselement - mit Druck schließend
Stückliste
Hydraulisches Klemm- und Bremselement
BESTELLNUM
Bestellnummer
KBH10001BS1A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit
SCHIENHERS
Schienenhersteller
THK
SCHIENTYP
Schienentyp
NR
GROESSE
Schienengröße
100
WAGENTYP
Wagentyp
NR..LA
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
105 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
105.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
HALTEKRAFT
Haltekraft
34000 N
BDRUCK
Betriebsdruck
150 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
160 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
100.00 mm
A
Breite
250 mm
B
Länge mit Abstreifer
224.1 mm
BMAX
max. Länge Klemmung
224.1 mm
G1
Befestigungsgewinde
M20
H1
Gewindetiefe im Zentrum
24.0 mm
C
lichte Höhe
7.0 mm
E
Höhe Gehäuse
98.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen / Breite
200 mm
A2
Befestigungsbohrungen / Breite
mm
B2
Befestigungsbohrungen / Länge
150 mm
B3
Befestigungsbohrungen im Zentrum/Länge
150 mm
G
Hydraulikanschluss
G1/4
G2
Befestigungsbohrungen
17.5 mm
G3
von unten verschrabbar mit
M16
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
26.0
H2
Gewindetiefe außerhalb des Zentrums
30.0 mm
L1
Hydraulikanschluss horizontal
mm
L2
Hydraulikanschluss vertikal
20.0 mm
B1
Länge ohne Abstreifer
208.0
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: KBH10001BS1A-THKNR-NR..LA-100
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.