??
Choix du modèle CAO
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
HK manual clamping - with clampimg lever
Nomenclature
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK4507A
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
Franke
SCHIENTYP
type of Rail
FDG
GROESSE
size
45 mm
WAGENTYP
type of Carriage
Kassette
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
1200
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
26.60 mm
OWM
Clamping width min.
mm
D
fastening surface/rail base
60.0
A
width
120.0 mm
B
length
44.0 mm
G
fastening screw thread
M10
H
depth of the fastening screw thread
13.5 mm
C
clearance
15.0 mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
60.0 mm
E
casing height
45.0 mm
T
thickness of distance plate
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
5 Nm
B2
fixing holes position / length
9.0 mm
A1
fixing holes / width
26.0 mm
B1
fixing holes / length
26.0 mm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
36.5 mm
L
clampimg lever length
63.0 mm
A3
clampimg lever unreleased
38.5 mm
A2
clampimg lever released
41.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0 mm
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: HK4507A-FrankeFDG-Kassette-45
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.