??
Choix du modèle CAO
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
HK manual clamping - with clampimg lever
Nomenclature
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK1503BM
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
Schneeberger
SCHIENTYP
type of Rail
BM
GROESSE
size
15 mm
WAGENTYP
type of Carriage
BMW..A
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
1200
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
0.00 mm
OWM
Clamping width min.
mm
D
fastening surface/rail base
24.0
A
width
47.0 mm
B
length
24.0 mm
G
fastening screw thread
M4
H
depth of the fastening screw thread
5.0 mm
C
clearance
5.0 mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
24.0 mm
E
casing height
19.0 mm
T
thickness of distance plate
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
4 Nm
B2
fixing holes position / length
4.0 mm
A1
fixing holes / width
17.0 mm
B1
fixing holes / length
17.0 mm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
14.3 mm
L
clampimg lever length
44.0 mm
A3
clampimg lever unreleased
30.5 mm
A2
clampimg lever released
33.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0 mm
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: HK1503BM-SchneebergerBM-BMW..A-15
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.